Opublikuj swoje produkty
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
    Tantum

    Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Opis
    • .

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMaterial_cabinet_two_doors_three_drawes
    • Rodzina produktuTantum
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Głębokość (mm)450
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySklejka
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
    • OmniClass Number23-21 19 17 11
    • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Norwegia
    Szwecja