Opublikuj swoje produkty
Mattress Storage Cabinet H2150
Mattress Storage Cabinet H2150
Mattress Storage Cabinet H2150
    Tantum

    Mattress Storage Cabinet H2150

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Opis
    • .

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMattress_storage_cabinet_215
    • Rodzina produktuTantum
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2150
    • Głębokość (mm)600
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySklejka
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
    • OmniClass Number23-21 19 17 11
    • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Norwegia
    Szwecja