Opublikuj swoje produkty
Safety locker
Tantum

Safety locker

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Opis
  • .

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySafety_Locker
  • Rodzina produktuTantum
  • Grupa produktuLocker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1950
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
  • OmniClass Number23-21 19 17 11
  • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia
Szwecja