Opublikuj swoje produkty
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

Kolekcja płytek dywanowych Tactile Craft czerpie inspirację z nieskazitelnego piękna naturalnych materiałów. Stworzona z myślą o swobodnej ekspresji, pozwala na tworzenie subtelnie wyznaczonych stref, które harmonijnie ze sobą współgrają.Trzy doskonale skomponowane wzory można dowolnie łączyć, co umożliwia płynne przejścia między różnymi strefami w przestrzeniach wielofunkcyjnych.Tactile Craft 3, z ciemniejszymi, organicznymi liniami, nadaje wnętrzom głębię i wyrazistość inspirowaną surowym pięknem natury.Standardowo kolekcja wyposażona jest w ulepszony podkład EcoBase.

Opis
    • Możliwość łączenia z Tactile Craft 1 i Tactile Craft 2
    • Cyrkularny ślad węglowy: 0.90 kg CO₂/m²
    • Całkowita zawartość materiałów z recyklingu i pochodzenia naturalnego: 67.0%
    • Zawartość włókna z recyklingu: 100%
    • Włókna i podłoże nadające się do recyklingu: 100%
    • Standardowo z ulepszonym podkładem DESSO EcoBase: w 100% nadającym się do recyklingu, zawierającym do 91% materiałów z recyklingu i pochodzenia naturalnego
    • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
    • Wyprodukowano w Europie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesso-tactile-craft-3
  • Rodzina produktuDESSO
  • Grupa produktuCarpet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)6
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka