Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

TX SELECTION

Odniesienie unikalne: TA-TX-SEL
Producent: Tarkett
Rodzina produktu: Flooring
Grupa produktu: Heterogeneous vinyl
Szerokość (mm): 200
Data publikacji: 2018-06-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)

Available in a selection of classic designs and colours to better match existing floors, the TX Selection acoustic vinyl floor collection is a great way to ensure your home never goes out of style. Constructed with a foam backing, this durable floor provides good underfoot comfort and reduces sound by 20dB. Treated with our Top Clean surface protection for easy maintenance and extra resistance to scuffs, scratches and stains.

  • Classic colours and designs
  • Excellent 20dB sound reduction
  • Underfoot comfort
  • Resistant to scuffs, scratches and stains
  • Easy to clean and maintain


Główny materiał: Vinyl
Materiał wtórny: Vinyl
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Podłogi - Laminaty
Klasyfikacja IFC: Building Element
Nazwa UNSPSC: Flooring
Kod UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L53
Uniclass 1.4 Opis: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-42
Uniclass 2.0 Opis: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42
Uniclass 2015 Opis: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Kod: 20-42
NBS Reference Opis: Floor Covering And Finishing Systems
Numer OmniClass: 23-15 17 15 13
Tytuł OmniClass: Plastic Flooring
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium

BIMobject®