Opublikuj swoje produkty
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30.0mm) to idealne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów stref wolnych ciężarów, do najcięższych treningów. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na uderzenia i upadki ciężarów (do 200 kg) dzięki 30 milimetrowej, 3 warstwowej konstrukcji z warstwą wierzchnią o bardzo wysokiej gęstości. Nadaje się do instalacji na wyższych piętrach dzięki właściwościom redukującym wibracje.

Opis
    • Doskonała odporność na uderzenia do 200 kg
    • Redukcja dźwięku uderzenia do 24dB
    • Odporność ogniowa Cfl-s1
    • Łatwość montażu- instalacja bezklejowa
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-droptile-speckle
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Gumowe podłogi
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka