Opublikuj swoje produkty
Dropzone Speckle
Tarkett

Dropzone Speckle

Dropzone Speckle (8,0 mm) to uniwersalne rozwiązanie dla wykładzin gumowych przeznaczonych do pomieszczeń siłowych, cardio i siłowych. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i wysoką odpornością na zużycie mechaniczne dzięki pierwszorzędnemu doborowi surowców i wysokim właściwościom trakcyjnym. Jest trwały dzięki 8 mm warstwie wykonanej z co najmniej 90% czarnego granulatu gumowego z recyklingu. Dropzone Speckle (8,0mm) to ergonomiczne rozwiązanie zapewniające ekstremalny komfort. Przyczynia się do ochrony mięśni i stawów sportowców podczas różnego rodzaju treningów.

Opis
    • Wysoka odporność na uderzenia
    • Odporność na wgniecenia
    • Redukcja dźwięku uderzenia do 18dB
    • Łatwa konserwacja
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-dropzone-speckle
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Gumowe podłogi
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka