Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Odniesienie unikalne: catnic-ctj
Producent: Tata Steel
Rodzina produktu: Lintels
Grupa produktu: Catnic
Data publikacji: 2016-08-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Belki i nadproża
Klasyfikacja IFC: Structural Member
Nazwa UNSPSC: Steel beams
Kod UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Kod: L3241
Uniclass 1.4 Opis: Lintels
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Opis: Lintels
Numer OmniClass: 23-13 21 25 11
Tytuł OmniClass: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls