Opublikuj swoje produkty
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomflor100
    • Rodzina produktuComposite Floor Deck
    • Grupa produktuComFlor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-03
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks