Opublikuj swoje produkty
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomflor210
    • Rodzina produktuComposite Floor Deck
    • Grupa produktuComFlor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-03
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks