Opublikuj swoje produkty
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    ComFlor® 46 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 46 was our first composite flooring profile, introduced in the early 1980s and is still popular today for its primary characterisics of being nestable, easily transported simple and efficient. It is particularly suited for export or difficult access sites, due to the large area of flooring that will fit into a container and because the deck is fast and easy to lay.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomflor46
    • Rodzina produktuComposite Floor Deck
    • Grupa produktuComFlor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-03
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)46
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks