Opublikuj swoje produkty
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomflor51
    • Rodzina produktuComposite Floor Deck
    • Grupa produktuComFlor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-03
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)51
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks