Opublikuj swoje produkty
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    ComFlor® 80 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 80 is the big sister to ComFlor® 60 with the same round shoulder combined profile technology applied to an 80 deep trapezoidal shape to give big spans. The use of this profile allows a designer to reduce still further the number of secondary beams in a building to give a cleaner lower cost structure. It allows central stud placement to ensure effective composite beam design and is 600mm cover to give lighter weight sheets in accordance with Health and Safety guidelines.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomflor80
    • Rodzina produktuComposite Floor Deck
    • Grupa produktuComFlor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-03
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks