Opublikuj swoje produkty
Install® Plus 235 - Tata Steel Pipework
Install® Plus 235 - Tata Steel Pipework
Install® Plus 235 - Tata Steel Pipework
Install® Plus 235 - Tata Steel Pipework
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    Install® Plus 235 - Tata Steel Pipework

    Install® Plus 235 multi-certified, hot-finished tube has a wide variety of uses; including building and engineering services such as heating and ventilation, air conditioning, pressure systems as well as industrial pipework conveyance. Recognised for its robustness and reliability, Install® Plus tube is the preferred choice for such applications.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinstall-plus-235
    • Rodzina produktuPipework Systems
    • Grupa produktuIntall & Install PLUS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
    • Klasyfikacja IFCSegment rury
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCarbon steel pipe and fittings