Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Odniesienie unikalne: monopanel-wall
Producent: Tata Steel
Rodzina produktu: Wall Systems
Grupa produktu: Monopanel
Data publikacji: 2017-06-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Ściany - Płyty warstwowe
Uniclass 1.4 Kod: JH31
Uniclass 1.4 Opis: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Opis: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Opis: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kod: 25-20-68-50
NBS Reference Opis: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Numer OmniClass: 23-15 15 17 13
Tytuł OmniClass: Metal Wall Cladding Sheets