Opublikuj swoje produkty
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    Opis
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroofdek-hlt130-600
    • Rodzina produktuStructural Roofing Systems
    • Grupa produktuRoofDek
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
    • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings