Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SAB Sandwich Panels - Carrier Secret fix wall cladding panel system

Odniesienie unikalne: sab-sp-cwps-sfc
Producent: Tata Steel
Rodzina produktu: Wall Systems
Grupa produktu: SAB Profiel
Data publikacji: 2017-01-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
SAB sandwich panel - Carrier wall panel system with Secret Fix connections. Can be hung vertically or horizontally. SAB-Carrier panels are as supporting sandwich panels the best solution for ease of construction and aesthetic variety. The panels serve as support construction of an additional shell of example SAB (aesthetic) profiles or sidings. With SAB-Carrier panels a new building can be made quickly and easily well insulated, windproof and waterproof. Afterwards a beautiful and varied appearance can be created. The SAB-Carrier panels are produced with increased foam adhesion and a thicker gauge of the external skin.

The PIR-foam panels supplied by SAB-profiel are distinguished by a combination of high insulation characteristics and low weight. The heat insulation value of the panels was established in accordance with EN 14509. The seal in the joint can be easily compacted, and produces an excellent airtight seal under even the slightest compression. This greatly benefits the insulation value. All panels models have an sound insulation value of 26 dB. All PIR-foam panels supplied by SAB-profiel are free of fiber and hydro chlorofluorocarbons (HCFC’s). PIR-foam sandwich elements fall into category B-s2,d0 according to the EN 13501-1 standard.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Insulation
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Netherlands

Kategoria BIMobject: Ściany - Płyty warstwowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Uniclass 1.4 Kod: L5161
Uniclass 1.4 Opis: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-52
Uniclass 2.0 Opis: Metal Composite Panel Cladding Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Opis: Composite panels
NBS Reference Kod: 25-20-52
NBS Reference Opis: Metal Composite Panel Cladding Systems
Numer OmniClass: 23-15 13 19 17
Tytuł OmniClass: Composite Wall Panels