Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Odniesienie unikalne: trisomet-roof
Producent: Tata Steel
Rodzina produktu: Roof Systems
Grupa produktu: Trisomet
Data publikacji: 2016-07-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Ściany - Płyty warstwowe
Klasyfikacja IFC: Roof
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Opis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Opis: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Opis: Composite panels
NBS Reference Kod: 20-40-55-50
NBS Reference Opis: Metal Composite Panel Roofing Systems
Numer OmniClass: 23-13 39 11 17
Tytuł OmniClass: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings