Pilkington Pyrostop® BR is fire rated for up to 120 minutes and offers up to UL 752 Level III bullet resistance ratings. It can be combined with Smartgard® products to achieve up to UL 752 Level 8 bullet resistance rating.
If you are looking for fire-rated forced-entry glass, please visit Pilkington Pyrostop® laminated to School Guard Glass®
Dostępny w krajach:
| Azja | Ameryka Południowa | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Argentyna | Kanada | Egipt |
Bahrajn | Boliwia | Stany Zjednoczone | |
Irak | Brazylia | ||
Jemen | Chile | ||
Jordania | Ekwador | ||
Katar | Gujana | ||
Kuwejt | Kolumbia | ||
Liban | Paragwaj | ||
Oman | Peru | ||
Palestyna | Urugwaj | ||
Turcja | Wenezuela | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie |