WireLite® NT is a 17/64" (6.8 mm) thick glazing material composed of wired glass and a fire-rated surface-applied film. WireLite NT is listed for use in doors, sidelites, transoms and borrowed lites.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.
Dostępny w krajach:
| Azja | Ameryka Południowa | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Argentyna | Kanada | Egipt |
Bahrajn | Boliwia | Stany Zjednoczone | |
Irak | Brazylia | ||
Jemen | Chile | ||
Jordania | Ekwador | ||
Katar | Gujana | ||
Kuwejt | Kolumbia | ||
Liban | Paragwaj | ||
Oman | Peru | ||
Palestyna | Urugwaj | ||
Turcja | Wenezuela | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie |