WireLite® is a 17/64"(6.8 mm) thick fire-rated glazing material composed of wired glass. It is listed for use in openings that do not require an impact safety rating.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.
Dostępny w krajach:
| Azja | Ameryka Południowa | Ameryka północna | Afryka |
|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Argentyna | Kanada | Egipt |
Bahrajn | Boliwia | Stany Zjednoczone | |
Irak | Brazylia | ||
Jemen | Chile | ||
Jordania | Ekwador | ||
Katar | Gujana | ||
Kuwejt | Kolumbia | ||
Liban | Paragwaj | ||
Oman | Peru | ||
Palestyna | Urugwaj | ||
Turcja | Wenezuela | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie |