Opublikuj swoje produkty
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
a 12 mm headed stud;
a rectangular 38x54 mm pressed steel base plate, 4 mm thick. The stud connector and the base plate are riveted together;
two nails going through the two holes of the plate.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

Opis
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCTF
  • Rodzina produktuConnector for steel floors
  • Grupa produktuFloor reinforcement
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)54
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
  • Klasyfikacja IFCPołączenie strukturalne
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

Dostępny w krajach:

Europa Afryka