Opublikuj swoje produkty
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

COMPOSITION Square section splicing with a central threaded hole housing the ends of the bars to be joined. High-strength steel nails mounted on plastic supports to be inserted in the appropriate holes by means of special hydraulic pliers. Central inspection hole to verify the correct positioning of the bars. Identification of the piece with technical mark, production batch and diameter of the bar to be joined.
Opis
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGTS
  • Rodzina produktuMechanical rebar splicing system
  • Grupa produktuReinforcement of reinforced concrete columns
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
  • Klasyfikacja IFCPołączenie strukturalne
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

Dostępny w krajach:

Europa Afryka