Opublikuj swoje produkty
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION The TECNARIA MINI CEM screw connector stud for reduced thickness concrete slabs consists of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, Ø 22.5 mm round head with 6 mm hexagonal insert, Ø 30 mm free-spinning stabilising washer, Ø 10 mm threaded body. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The connector has been specifically designed and tested for connections with very low concrete thicknesses (so-called micro-concretes), and it's made of very high performance steel.
Opis
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMINI-CEM
  • Rodzina produktuConnector for concrete floors
  • Grupa produktuFloor reinforcement
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)10
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.07
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
  • Klasyfikacja IFCPołączenie strukturalne
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

Dostępny w krajach:

Europa Afryka