Opublikuj swoje produkty
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Opis
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyr-402-roundabout-road-sign
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)1.8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOznakowanie - Oznakowanie
    • Kod ETIMEC003588
    • Nazwa ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRoad traffic signs
    • OmniClass Number23-39 11 15 17
    • OmniClass TitleTraffic Signals

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania