Opublikuj swoje produkty
Genié Light
Tecnova Group

Genié Light

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

Opis
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygenie-light
  • Rodzina produktuGenié
  • Grupa produktuGenié Light
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)46
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCNawilżacz
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_52_39
  • Uniclass 2015 DescriptionHumidity and temperature probes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidity Control Equipment
  • OmniClass Number23-33 27 00
  • OmniClass TitleAir Humidity Control Equipment