Opublikuj swoje produkty
Cloud Ceiling Panels
Tectum

Cloud Ceiling Panels

Radius and Square Cloud Panel, .50 to .95 Noise Reduction Coefficient (NRC) Tectum Cloud Panels deliver design flexibility and acoustical performance in areas where a grid is not practical and superior noise control is needed. Tectum clouds are designed for a floating system with no visible suspension. Cloud panels can be easily field fabricated into custom shapes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCloud_Ceiling_Panels
  • Rodzina produktuClouds
  • Grupa produktuClouds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno szklane
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Anguilla
Antigua i Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudy
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Curaçao
Dominika
Dominikana
Grenada
Grenlandia
Gwadelupa
Gwatemala
Haiti
Holandia Karaibska
Honduras
Jamajka
Kajmany
Kanada
Kostaryka
Kuba
Martynika
Meksyk
Montserrat
Nikaragua
Panama
Portoryko
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent i Grenadyny
Salwador
Sint Maarten
Stany Zjednoczone
Trynidad i Tobago
Turks i Caicos
Wspólnota Saint-Barthélemy
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Wyspy Dziewicze