Opublikuj swoje produkty
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Zarchiwizowane

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytitan-header-system-clip
    • Rodzina produktuExterior Framing - Structural
    • Grupa produktuTitan Header System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ramy i wsporniki
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • UNSPSC nameStructural building products
    • UNSPSC code3013
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
    • OmniClass Number23-13 35 00
    • OmniClass TitleFraming Products