Opublikuj swoje produkty
Eco-Crete™ SF Quartz DB

Eco-Crete™ SF Quartz DB

Eco-Crete SF Quartz DB (Double Broadcast) is a three layer system with a double broadcast of decorative quartz. A cementitious urethane slurry is applied direct to concrete with a broadcast of decorative quartz. Next, a coat of epoxy is applied with a second broadcast of decorative quartz. This light stable system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and additional texture for added slip resistance. It is available in either a gloss or satin finish. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeco-crete_sf-quartz-db
  • Rodzina produktuFlooring Systems
  • Grupa produktuTennant Eco-crete
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 13 23
  • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa