Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Pavers

Odniesienie unikalne: pavers
Producent: TERREAL Aménagement extérieur
Rodzina produktu: Floor
Grupa produktu: Pavés de sol
Szerokość (mm): 22
Wysokość (mm): 50
Głębokość (mm): 110
Data publikacji: 2018-03-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France
Waga netto (kg): 2.5

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Klasyfikacja IFC: Floor
Nazwa UNSPSC: Paving blocks
Kod UNSPSC: 30171701
Uniclass 1.4 Kod: JQ2
Uniclass 1.4 Opis: Pavings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-14
Uniclass 2.0 Opis: Paving Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_14
Uniclass 2015 Opis: Paving systems
NBS Reference Kod: 20-14
NBS Reference Opis: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Numer OmniClass: 23-11 21 17
Tytuł OmniClass: Paving Blocks
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Nazwa Wartość
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 110 mm — 220 mm

BIMobject®