Opublikuj swoje produkty
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Zarchiwizowane

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Opis
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypiterak-xs-20
    • Rodzina produktuFacade
    • Grupa produkturainscreen cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-27
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTerracotta Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls