Opublikuj swoje produkty
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Zarchiwizowane

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Opis
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAPM35
    • Rodzina produktuSills and molding
    • Grupa produktuinsulated monolitics sills
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)345
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameBricks
    • UNSPSC code301316
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRefractory bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls