Opublikuj swoje produkty
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycookson-009
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuOverhead Coiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25
    • OmniClass TitleOverhead Metal Doors