Opublikuj swoje produkty
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

The SteelWeave™ Metal Mesh Grille complements and enhances any building’s design while still providing security. SteelWeave’s woven stainless steel mesh material exudes elegance, while it’s multiple patterns transform a standard security item into a piece of rolling art. This product is ideal for store fronts, malls, bars, restaurants, cafeterias and all other applications that require an aesthetically pleasing grille. It can also be used as a room or space divider.

The SteelWeave™ Metal Mesh Grille is constructed for daily use with a 50k lifetime usage of the grille. The daily cycle usage is dependent on the operator that you choose.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycookson-017
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuFolding Doors and Grilles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 25
  • OmniClass TitleOverhead Metal Doors