Opublikuj swoje produkty
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    These extra-wide bench boards in exquisite thermo-magnolia will add a touch of comfort while enhancing the look of your home.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Opis
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Rodzina produktuInterior
    • Grupa produktuInteriors and Saunas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyThermally Modified Wood
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding