Opublikuj swoje produkty
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding

    Enhance your walls with Thermory’s durable and surprisingly easy-to-install Benchmark pine cladding, with decades of rot resistance, unrivaled dimensional stability and a naturally beautiful appearance featuring distinctive knots.

    We can offer our thermo-pine with the Nordic Swan Ecolabel. Wood carrying this Ecolabel comes from responsibly managed forests, is chemical free and offers great durability in outdoor conditions.

    Opis
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnythermory-benchmark-thermo-pine-c65-est
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuBenchmark Pine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyThermally Modified Wood
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wEstonia
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania