Opublikuj swoje produkty
Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding
Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding
Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding

    Radiata pine is knot-free and when thermally modified, it’s also durable and more stable. Create a naturally beautiful and elegant wood façade with easy installation.

    Opis
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified radiata pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth, brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: B1-1 clip

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnythermory-benchmark-thermo-radiata-pine-c6-est
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuRadiata Pine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyThermally Modified Wood
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wEstonia
    • Wyprodukowano wEstonia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania