Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

COMPACT 4 RADIATOR 11

Odniesienie unikalne: COMPACT-4-RADIATOR-11
Producent: Thermrad
Rodzina produktu: Compact 4
Grupa produktu: Panel radiator
Data publikacji: 2017-05-31
Numer edycji: 4
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

High quality steel panel radiator with 4 connections 1/2", including mounting materials and radiator plugs.

Thermrad Compact-4 Plus radiators has a top grill and side panels, and is supplied with 4 connections. 
The heat-permeable covers, not only give the radiator an attractive appearance, but also cover the sharp corners and top. 
The protective casing makes these radiators very child-safe and extremely suitable for schools and healthcare institutions.
The Thermrad Compact-4 Plus is the best choice when replacing or renovating existing radiators where pipes are connected to the side.
Each radiator is supplied complete with L-brackets for fast, invisible wall-mounting.

Convector radiator single 11 is available in the following sizes:

Height 300 mm available in length: 500 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1800 mm.

Height 400 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2400 mm, 3000 mm.

Height 500 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm.

Height 600 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm,  1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm.

Height 900 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000mm.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Netherlands

Kategoria BIMobject: HVAC - Ogrzewanie
Klasyfikacja IFC: Space Heater
Nazwa UNSPSC: Radiators
Kod UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Kod: L75621
Uniclass 1.4 Opis: Radiators
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Opis: Radiators
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Opis: Radiators
NBS Reference Kod: 60-36-73
NBS Reference Opis: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Numer OmniClass: 23-33 15 21 15
Tytuł OmniClass: Plate Radiators
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nazwa Wartość
Depth 61 mm
Heater Height 300 mm — 900 mm
Heater Length 400 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.268 kW — 2.434 kW
Height 300 mm — 900 mm
Length 400 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 61 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 400 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

BIMobject®