Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 (Floor)

Odniesienie unikalne: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-33
Producent: Thermrad
Rodzina produktu: S8 Window Radiator
Grupa produktu: Panel radiator
Data publikacji: 2018-10-01
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight. The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight. Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: HVAC - Ogrzewanie
Klasyfikacja IFC: Space Heater
Nazwa UNSPSC: Radiators
Kod UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Kod: L75621
Uniclass 1.4 Opis: Radiators
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Opis: Radiators
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Opis: Radiators
NBS Reference Kod: 60-36-73
NBS Reference Opis: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Numer OmniClass: 23-33 15 21 15
Tytuł OmniClass: Plate Radiators
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nazwa Wartość
Depth 165 mm
Heater Height 200 mm
Heater Length 1000 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.983 kW — 2.949 kW
Height 200 mm
Length 1000 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 165 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 1000 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

BIMobject®