Opublikuj swoje produkty
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Our motorized counterweight assist hoist securely lifts a stage batten loaded with up to 3,000 lbs of stage elements without moving a single counterweight brick (it does require 1,500 lbs of counterweight loaded in the arbor). The unit also contains a quick mounting plate that makes installation simple and easy.

Thern Stage Equipment’s counterweight assist hoist is designed to last and made with durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your counterweight assist hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

Opis
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycounterweight-assist-hoist
  • Rodzina produktuHoists
  • Grupa produktuCounterweight Assist Hoist
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sprzęt teatralny i sceniczny
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHoists
  • OmniClass Number23-23 17 27
  • OmniClass TitleHoists

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna