Opublikuj swoje produkty
1700_ Straight press fitting MALE for pex pipe
TIEMME

1700_ Straight press fitting MALE for pex pipe

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

Straight press fitting with threaded male connection ISO 228.

Wide range available, for any installation and connection requirement:
Pipes from Ø 16mm to Ø 63 mm.
Male connection from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).



Production range:
Art. 1701-1701R Double press fitting for pex pipe
Art. 1702 Press fitting /Female for pex pipe

Art. 1703 Double elbow press fitting for pex pipe (90°)
Art. 1704 Elbow press fitting Male for pex pipe
Art. 1705 Elbow press fitting Female for pex pipe

Art. 1707-1707R "T" press fitting for pex pipe
Art. 1709 "T" press fitting female for pex pipe

Related products:
Art. 0200 Pe-X pipe 
Art. 2361 Standard bore ball valve for water with Male/Female thread
Art. 2311 Full bore ball valve with Male/Female thread

Opis
  • Art.1700
    Press fitting with male thread
    Production range from Ø16 to Ø63 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 228

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1700_Straight-fitting-MALE_Raccordo-pressare-MASCHIO
  • Rodzina produktuFITTINGS
  • Grupa produktuFITTINGS FOR PEX PIPE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEC003024
  • Nazwa ETIMFitting with 2 connections
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
Albania
Afganistan
Anguilla
Algieria
Argentyna
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Angola
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brazylia
Fidżi
Belgia
Azerbejdżan
Bahamy
Botswana
Chile
Guam
Białoruś
Bahrajn
Barbados
Burkina Faso
Ekwador
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Belize
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Bermudy
Czad
Gujana
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Dżibuti
Kolumbia
Niue
Czarnogóra
Chiny
Dominika
Egipt
Paragwaj
Norfolk
Czechy
Filipiny
Dominikana
Erytrea
Peru
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Grenada
Etiopia
Surinam
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Grenlandia
Gabon
Urugwaj
Palau
Finlandia
Indie
Gwadelupa
Gambia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Gwatemala
Ghana
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Haiti
Gwinea
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Holandia Karaibska
Gwinea Bissau
Samoa
Guernsey
Izrael
Honduras
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Jamajka
Kamerun
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Kajmany
Kenia
Tokelau
Irlandia
Jordania
Kanada
Komory
Tonga
Islandia
Kambodża
Kostaryka
Kongo
Tuvalu
Jersey
Katar
Kuba
Lesotho
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Martynika
Liberia
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Meksyk
Libia
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Montserrat
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Nikaragua
Majotta
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Panama
Malawi
Malta
Laos
Portoryko
Mali
Man
Liban
Saint Kitts i Nevis
Maroko
Mołdawia
Makau
Saint Lucia
Mauretania
Monako
Malediwy
Saint Martin
Mauritius
Niemcy
Malezja
Saint Vincent i Grenadyny
Mozambik
Norwegia
Mongolia
Salwador
Namibia
Polska
Myanmar (Birma)
Sint Maarten
Niger
Portugalia
Nepal
Stany Zjednoczone
Nigeria
Rosja
Oman
Trynidad i Tobago
Republika Południowej Afryki
Rumunia
Pakistan
Turks i Caicos
Republika Środkowoafrykańska
San Marino
Palestyna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Reunion
Serbia
Singapur
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Rwanda
Słowacja
Sri Lanka
Wyspy Dziewicze
Sahara Zachodnia
Słowenia
Syria
Senegal
Svalbard
Tadżykistan
Seszele
Szwajcaria
Tajlandia
Sierra Leone
Szwecja
Tajwan
Somalia
Ukraina
Turcja
Suazi
Watykan
Turkmenistan
Sudan
Węgry
Uzbekistan
Sudan Południowy
Wielka Brytania
Wietnam
Święta Helena
Włochy
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Togo
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe