Opublikuj swoje produkty
3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters
TIEMME

3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters

3872POL

Opis
  • 3872POL


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3872POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Rodzina produktuDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupa produktuRADIANT MANIFOLDS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
  • Kod ETIMEG015410
  • Nazwa ETIMDistributors
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC