Opublikuj swoje produkty
Sistema Multistrato con Raccordi Automatici
Sistema Multistrato con Raccordi Automatici
Sistema Multistrato con Raccordi Automatici
    TIEMME

    Sistema Multistrato con Raccordi Automatici

    Try our integrated systems with multilayer pipe and automatic fittings for easier and faster work

            ┌───────────────────────────────────────┐
            │            Request the model at: bim@tiemme.com                  │
            │         or scan the QRcode with your smartphone                   │
            └───────────────────────────────────────┘

    The model includes:
           -Multilayer pipe
           -Parametric tube bend
           -Union fitting
           -Transition fitting
           -T fitting
           -45° or 90° Elbow fitting

    * it is possible to select different types "Press Fitting", "Male" or "Female".

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMultilayer_Pipe_System-Sistema_Tubo_Multistrato
    • Rodzina produktuFITTINGS
    • Grupa produktuFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2021-09-17
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury