Opublikuj swoje produkty
Stormtech Chamber and Cap MC4500 - ADS Tigre

Stormtech Chamber and Cap MC4500 - ADS Tigre

ADS Tigre's Stormtech detention and retention systems have been developed to reduce the risk of flooding and overflows in infrastructure projects and urban land use. The retention system stores rainwater below the ground, which can be reused or infiltrated into the native terrain. The detention system accumulates water temporarily with controlled outflow, avoiding peaks in drainage systems and natural courses.

Opis
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytigre-ads-stormtech-mc4500
  • Rodzina produktuPluvial Drainage Chamber
  • Grupa produktuStormtech
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-02-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1524
  • Szerokość (mm)2540
  • Głębokość (mm)1321
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPE - polietylen /PP - polipropylen
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)56.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa
Boliwia
Brazylia
Paragwaj
Urugwaj