Opublikuj swoje produkty
Aluminum Metal Edging_4.5" height
Aluminum Metal Edging_4.5" height
Aluminum Metal Edging_4.5" height
Aluminum Metal Edging_4.5" height

    Aluminum Metal Edging_4.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaluminum-metal-edge
    • Rodzina produktuConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Grupa produktuAluminum Edging, Landscape Border
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.5
    • Szerokość (cale)3.34
    • Głębokość (cale)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium edges
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Pavers
    • OmniClass Number23-11 27 00
    • OmniClass TitleLandscaping