Opublikuj swoje produkty
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Rodzina produktuelevator
  • Grupa produktuendura elevator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Windy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Portoryko
Stany Zjednoczone