Ustaw lokalizację i język, aby nadać priorytet informacjom lokalnym. Kontynuuj
Linea -  schody proste dla przemysłu firmy TLC
Inter TLC AB

Linea - schody proste dla przemysłu firmy TLC

Linea to nowopowstały produkt Grupy TLC należący do rodziny schodów modułowych. Podstawowymi elementami systemu są podesty i schody wraz z balustradami przemysłowymi. Szeroka gama możliwych wariantów pozwala na łatwe dopasowanie produktu do potrzeb klientów

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które różni się od zwykle oferowanych schodów przemysłowych produkowanych przez TLC. Linea pozwala pominąć czasochłonny i kosztowny proces przygotowania indywidualnej dokumentacji technicznej dla projektów na zamówienie.

ZALETY SCHODÓW LINEA:

  • Niska cena realizacji projektu
  • Oszczędność czasu - łatwy montaż w oparciu wyłącznie o złącza śrubowe
  • Wysoka jakość wykonania - odporna na czynniki zewnętrzne
  • Bezpieczeństwo i stabilność schodów - materiały wysokiej jakości
  • Krótki czas realizacji - do 4 tygodni
Opis
    • Regulowany kąt nachylenia stopnia w trzech pozycjach: 33°, 37°, 40°
    • Zakres od 2 do 18 stopni (329-3583 mm)
    • 5 szerokości biegu: 800, 900, 1000, 1100, 1200mm
    • Dostępne dwie opcje montażu z zejściem bocznym: za pomocą wsporników kotwionych do ściany oraz poprzez użycie słupów podporowych
    • Wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 14122-3
    • Maksymalne obciążenie 3kN/m2
    • Materiał: stal S355 MC / S235 JR
    • Cynkowanie ogniowe / malowanie proszkowe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylinea-industrial-stairs
  • Rodzina produktuIndustrial stairs
  • Grupa produktuIndustrial stairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3560
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)3583
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody
  • Klasyfikacja IFCSchodek
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriptionStairs

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Gibraltar
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Luksemburg
Monako
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania