Opublikuj swoje produkty
Linea  - straight stairs with landing for industry by TLC, supported by posts
Inter TLC AB

Linea - straight stairs with landing for industry by TLC, supported by posts

5.0 out of 5 stars5.0(5 reviews)

Linea is TLC Group product from the newly developed family of modular stairs. The basic system elements consist of landings and stairs with industrial railings. Wide range of possible variants allow for easy adjustment of the product to clients’ needs

It is an innovative solution that differs from usually offered industrial stairs manufactured by TLC. Linea allows to skip the time- and money-consuming process of preparing individual technical documentation for bespoke projects.

LINEA ADVANTAGES:

  • Low price of the project realisation
  • Time-saving - easy assembly basing on screw connectors only
  • High quality realisation - resistant to external factors
  • Safety and stability of the steps - high quality materials
  • Short realisation time - up to 4 weeks
Opis
    • 3-position step angle regulation: 33, 37, 40°
    • Range from 2 to 18 steps (329-3583 mm)
    • 5 flight widths: 800, 900, 1000, 1100, 1200mm
    • Two assembly options for side exit landing: using supports (console brackets) anchored to the wall; using poles.
    • Manufactured according to EN ISO 14122-3 standard
    • Maximum workload 3kN/m2
    • Material: steel S355 MC / S235 JR
    • Hot-dip galvanized / powder painting
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylinea-straight-stairs-supported-by-posts
  • Rodzina produktuIndustrial stairs
  • Grupa produktuIndustrial stairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3560
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)3583
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody
  • Klasyfikacja IFCSchodek
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriptionStairs

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Gibraltar
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Luksemburg
Monako
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania