Opublikuj swoje produkty
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Zarchiwizowane

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Opis
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymelt-portable-led
    • Rodzina produktuTom Dixon
    • Grupa produktuPortable Lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)0.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFree standing luminaires