Opublikuj swoje produkty
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    EasyPac™ comes in three main layouts, all of which provide a complete backroom solution for sorting, transport, compaction and accumulation of empty beverage containers. Half and full pallets can be mixed in one single system based on the volumes of each container type, to minimize the time spent on bin emptying.

    EasyPac's full-bin sensor prevents the bins from overfilling. When a bin is full or during emptying, EasyPac's re-routing function can divert containers to an alternative bin, to keep the system running and assure high up-time.

    The system can also handle packaging of various forms and shapes — allowing the opportunity to take back other types of empty packaging should the need arise in the future. The EasyPac™ system is also easily expandable if the return volume at your store increases.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyback-room-easypac-along
    • Rodzina produktuReverse Vending
    • Grupa produktuBackroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1800
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)260
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
    • OmniClass Number23-27 59 00
    • OmniClass TitleRecycling Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja